Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239734 - SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239734
MANUID
Product number of the Manufacturer
1239734
DESCSHORT
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
DESCLONG
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, M12, codifica: D, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16X
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151432676
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
43
BAH005
tensione dimensionata
250 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAB392
certificati e omologazioni
cULus Recognized, cULus Recognized
AAF040
Mass
0.01413 kg
AAB373
Type of interlock
Screw locking mechanism
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65/IP67
BAA039
max. temperatura ambientale
85 °C
AAC202
Material of the contact coat
Au
BAA295
grado di sporcizia
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
Overvoltage category
II
AAC049
PE connection present
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
BAC461
materiale dell'alloggiamento
Polyamide (PA)
AAC103
screen connection present
No
AAS467
Number of control contacts
4
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
Coding (head 1)
D-coded
BAD993
schermato (S/N)
No
BAG101
indicatore di stato presente (S/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAO663
codice EAN
4063151432676
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
AAU734
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, M12, codifica: D, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16X
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE