Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239742 - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239742
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1239742
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 12-polig, Buchse, M12, Kodierung: A, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151431099
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
43
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, UL Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
12
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
AAO663
GTIN
4063151431099
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1239742
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE