Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239742 - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239742
MANUID
Product number of the Manufacturer
1239742
DESCSHORT
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
DESCLONG
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 12-poli, Femmina, M12, codifica: A, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151431099
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
43
BAH005
tensione dimensionata
30 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAB392
certificati e omologazioni
cULus Recognized, UL Recognized
AAF040
Mass
0.015 kg
AAB373
Type of interlock
Screw locking mechanism
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65/IP67
BAA039
max. temperatura ambientale
85 °C
AAC202
Material of the contact coat
Au
BAA295
grado di sporcizia
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
Overvoltage category
II
AAC049
PE connection present
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
BAC461
materiale dell'alloggiamento
Polyamide (PA)
AAC103
screen connection present
No
AAS467
Number of control contacts
12
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
BAD993
schermato (S/N)
No
BAG101
indicatore di stato presente (S/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAO663
codice EAN
4063151431099
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
AAO057
Product type
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239742
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE