Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1242745 - SM-7EP1N8A9L32SX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1242745
MANUID
Product number of the Manufacturer
1242745
DESCSHORT
Description short
Connettore per giunti
DESCLONG
Description long
Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM-7EP1N8A9L32SX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151395797
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
630 V
AAP798
norma d'applicazione
not available
BAB392
certificati e omologazioni
cULus Recognized
AAF040
Mass
0.404 kg
AAB373
Type of interlock
Screw locking mechanism
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. temperatura ambientale
125 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
PE connection present
No
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB408
Design of housing
Coupling housing
AAC103
screen connection present
Yes
AAS467
Number of control contacts
8
AAW084
Number of data contacts
0
AAC076
Coding (head 1)
N
BAD993
schermato (S/N)
Yes
BAG101
indicatore di stato presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151395797
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per giunti
AAU734
Manufacturer product description
Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
SM-7EP1N8A9L32SX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE