Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243933 - CA-17M1N8A9504X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243933
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243933
DESCSHORT
Description short
Connecteur prolongateur
DESCLONG
Description long
M23, Connecteur prolongateur, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CA-17M1N8A9504X
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151406226
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized
AAF040
poids net
0.090 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAW084
Number of data contacts
0
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151406226
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
AAU734
Manufacturer product description
M23, Connecteur prolongateur, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
CA-17M1N8A9504X
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !