Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1312600 - PRC 20/COVER-IP-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1312600
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312600
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzdeckel, Artikelfamilie: PRC 20, Schutzkappe, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V AC. Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRC 20/COVER-IP-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151568405
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151568405
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzdeckel, Artikelfamilie: PRC 20, Schutzkappe, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V AC. Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PRC 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
PRC 20/COVER-IP-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN