Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1340700 - M23-12S1N128004
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1340700
MANUID
Product number of the Manufacturer
1340700
DESCSHORT
Description short
Connettore per cavi
DESCLONG
Description long
M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, N. poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23-12S1N128004
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151648121
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
AAP798
norma d'applicazione
not available
BAB392
certificati e omologazioni
not available
AAF040
Mass
0.022 kg
AAB373
Type of interlock
Screw locking mechanism
BAA039
max. temperatura ambientale
105 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
PE connection present
No
AAC103
screen connection present
No
AAW084
Number of data contacts
0
BAD993
schermato (S/N)
No
BAG101
indicatore di stato presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151648121
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per cavi
AAU734
Manufacturer product description
M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, N. poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
M23-12S1N128004
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1340700
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE