Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1404421 - SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1404421
MANUID
Product number of the Manufacturer
1404421
DESCSHORT
Description short
Connecteur
DESCLONG
Description long
Connecteur, Universel, 12-pôles, connecteur mâle coudé M12, détrompage A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356694537
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized
AAF040
poids net
0.020 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAB396
type et nature de la surface du boitier
PA
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAB408
type de boitier
angled
AAB935
section minimum de conducteur
0.080 mm^2
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
12
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
A-coded
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAW082
max. connectable conductor cross-section
0.250 mm^2
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
AAO663
GTIN
4046356694537
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur, Universel, 12-pôles, connecteur mâle coudé M12, détrompage A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
AAO057
Product type
SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE