Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404423 - SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404423
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1404423
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 12-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356694544
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
PA
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gewinkelt
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.080 mm^2
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
12
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
BAD993
geschirmt
Nein
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAO663
GTIN
4046356694544
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Universal, 12-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE