Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1410656 - PRC 5-FC-FS6 8-21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1410656
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1410656
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRC 5-FC-FS6 8-21
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356904247
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984:2008
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, EAC, UL Listed, DNV GL, TÜV Rheinland
AAF040
Nettogewicht
0.102 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
105 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
8 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
21 mm
BAD993
geschirmt
Nein
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm^2
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356904247
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
AAO057
Herstellerprodukttyp
PRC 5-FC-FS6 8-21
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL