Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419568 - SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419568
MANUID
Product number of the Manufacturer
1419568
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe de boîtier
DESCLONG
Description long
Douille de fixation pour raccordement vissé de boîtier M12 avec fonction de compensation des tolérances pour éléments de contacts de douilles M12 compatibles CMS.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626207032
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.002 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67, when in locked state
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
AAO663
GTIN
4055626207032
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe de boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Douille de fixation pour raccordement vissé de boîtier M12 avec fonction de compensation des tolérances pour éléments de contacts de douilles M12 compatibles CMS.
AAO057
Product type
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !