Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1424680 - SACC-M12FSB-2PL SH PB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1424680
MANUID
Product number of the Manufacturer
1424680
DESCSHORT
Description short
Connecteur de données
DESCLONG
Description long
Connecteur de données, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, B - inversé, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-M12FSB-2PL SH PB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626376073
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
AAF040
poids net
0.041 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Nickel
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
Push-in connection
AAB396
type et nature de la surface du boitier
Zinc die-cast, nickel-plated
BAC461
matériau de boîtier
Zink print cast
AAB408
type de boitier
straight
AAB935
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAS467
Number of control contacts
2
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
B-coded
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAW082
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm^2
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
AAO663
GTIN
4055626376073
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de données
AAO057
Product type
SACC-M12FSB-2PL SH PB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE