Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1437724 - SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1437724
MANUID
Product number of the Manufacturer
1437724
DESCSHORT
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
DESCLONG
Description long
Connecteur mâle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, M12 SPEEDCONNEC, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, câble bus de 0,5 m, 2 x 2 x 0,2 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356458467
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
53
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
EAC, UL Recognized
AAF040
poids net
0.0464 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65/IP67
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Nickel
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAB408
type de boitier
straight
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
4
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
D-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Brass, nickel-plated
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
AAO663
GTIN
4046356458467
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, M12 SPEEDCONNEC, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, câble bus de 0,5 m, 2 x 2 x 0,2 mm²
AAO057
Product type
SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1437724
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE