Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412592 - HC-STA-B10-HHFD-1STM25-EL-AL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412592
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1412592
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-B10-HHFD-1STM25-EL-AL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626059198
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
not relevant
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC, DNV
BAA351
Farbe
gray aluminum
BAF016
Breite
55 mm
BAA020
Höhe
73 mm
AAF040
Nettogewicht
0.189 kg
BAB577
Tiefe
73 mm
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAA097
Farbe des Gehäuses
gray aluminum
AAS461
Baugröße
B10
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAG062
Anzahl der Leitungseinführungen
1
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
yes
AAS463
Stutzen vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAG021
Schlagfestigkeit
IK09
AAM489
Bügellage
Ohne
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAO663
GTIN
4055626059198
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-STA-B10-HHFD-1STM25-EL-AL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL