Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1663417 - CK1,6-ED-0,75BU AG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1663417
MANUID
Product number of the Manufacturer
1663417
DESCSHORT
Description short
Contact à sertir
DESCLONG
Description long
Contact à sertir,  diamètre de contact: 1,6 mm,  tournés,  Connecteur femelle,  matériau de contact: Alliage de cuivre,  surface des contacts: plaqué argent,  section raccordable: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CK1,6-ED-0,75BU AG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918123222
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.001 kg
AAC194
type d'emballage
PCE
AAB754
type de contact
Socket
AAC207
matière du contact
Other copper alloys
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Silver
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
1.600 mm
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB935
section minimum de conducteur
0.750 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
0.750 mm^2
AAO663
GTIN
4017918123222
AAW338
Manufacturer product designation
Contact à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Contact à sertir,  diamètre de contact: 1,6 mm,  tournés,  Connecteur femelle,  matériau de contact: Alliage de cuivre,  surface des contacts: plaqué argent,  section raccordable: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18
AAO057
Product type
CK1,6-ED-0,75BU AG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés