Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1663433 - CK1,6-ED-1,50BU AG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1663433
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1663433
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CK1,6-ED-1,50BU AG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918123246
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC194
Verpackungsart
PCE
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1.600 mm
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918123246
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
AAO057
Herstellerprodukttyp
CK1,6-ED-1,50BU AG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE