Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1663491 - HC-M-PN3-3,00-ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1663491
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1663491
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatikkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatikkontakt,  Kontaktdurchmesser: 5,2 mm,  Stift,  Material Kontakt: Delrin Acetal,  Anschlussquerschnitt:
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-PN3-3,00-ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918123307
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC194
Verpackungsart
PCE
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Delrin acetal
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
not relevant
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
5.200 mm
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAO663
GTIN
4017918123307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatikkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 3,0 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-PN3-3,00-ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
US