Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1663491 - HC-M-PN3-3,00-ST
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1663491
MANUID
Product number of the Manufacturer
1663491
DESCSHORT
Description short
Contact pneumatique
DESCLONG
Description long
Contact pneumatique,  diamètre de contact: 5,2 mm,  Mâle,  matériau de contact: Delrin Acetal,  section raccordable:
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-PN3-3,00-ST
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918123307
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.001 kg
AAC194
type d'emballage
PCE
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Delrin acetal
BAA039
température ambiante maximale
80 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
not relevant
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
5.200 mm
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAO663
GTIN
4017918123307
AAW338
Manufacturer product designation
Contact pneumatique
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre intérieur du flexible 3,0 mm
AAO057
Product type
HC-M-PN3-3,00-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39174000
COO
Country of origin
US