PHOENIX CONTACT 1663491
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Contact for industrial connectors
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/02/04/1663491.prj},{NB=1663491},{MANUID=1663491},{AAF040=0.001},{BAA039=80},{AAB530=5.200},{AAS465=500},{AAO663=4017918123307},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=39174000},{AAO676=1663491},{DESCSHORT=Pneumatic contact},{DESCLONG=Pneumatic contact, contact diameter: 5.2 mm, Pin, contact material: Delrin acetal, connection cross section:},{MANUTYPEDESC=HC-M-PN3-3,00-ST},{PREVIEW=../../../_pool_/68/0a/61573_2000_int_04.png},{INTNO=4017918123307},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=not available},{BAB392=EAC},{AAC194=PCE},{AAB754=Pin},{AAC207=Delrin acetal},{AAC202=not relevant},{AAW338=Pneumatic contact}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1663491 - HC-M-PN3-3,00-ST
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1663491
MANUID
Product number of the Manufacturer
1663491
DESCSHORT
Short Description
Pneumatic contact
DESCLONG
Long Description
Pneumatic contact, contact diameter: 5.2 mm, Pin, contact material: Delrin acetal, connection cross section:
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-PN3-3,00-ST
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918123307
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
AAP798
Application standards
not available
BAB392
certificate/approval
EAC
AAF040
net weight
0.001
kg
AAC194
Type of packaging
PCE
AAB754
Contact design
Pin
AAC207
Material of the contact
Delrin acetal
BAA039
max. operating ambient temperature
80
°C
AAC202
Material of the contact coat
not relevant
AAB530
Diameter of the contact
5.200
mm
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAO663
GTIN
4017918123307
AAW338
Manufacturer product designation
Pneumatic contact
AAU734
Manufacturer product description
Pneumatic pin, for HC-M-PN3 module, internal hose diameter of 3.0 mm
AAO057
Product type
HC-M-PN3-3,00-ST
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39174000
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청