Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1077117 - HC-Q-I-RJ45-08-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1077117
MANUID
Product number of the Manufacturer
1077117
DESCSHORT
Description short
Eléments de contact
DESCLONG
Description long
Eléments de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Avec élément de contact RJ45
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-Q-I-RJ45-08-M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626788814
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
50 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAA018
longueur
21 mm
BAF016
Largeur
21 mm
BAA020
hauteur
23.06592 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
BAB577
profondeur
21 mm
AAT080
Pole number
8
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Other copper alloys
BAA039
température ambiante maximale
60 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
3
AAK496
Electro Material
AAB755
insert sans contact
No
AAS476
Number of power contacts
8
AAB499
tension nominale de surtension
0.800 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAS461
Size
D7
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAO663
GTIN
4055626788814
AAW338
Manufacturer product designation
Eléments de contact
AAU734
Manufacturer product description
Eléments de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Avec élément de contact RJ45
AAO057
Product type
HC-Q-I-RJ45-08-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN