Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1605666 - HC-B 24-ESTQ-2,5-48
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1605666
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1605666
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Stift, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-B 24-ESTQ-2,5-48
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918940751
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cULus Recognized, EAC, DNV
BAA018
Länge
111 mm
BAF016
Breite
34.3 mm
BAA020
Höhe
110.38 mm
AAF040
Nettogewicht
0.119 kg
BAB577
Tiefe
111 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.340 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.340 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAT080
Polzahl
24
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Nein
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
2.500 mm
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
24
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAS461
Baugröße
B24
AAS468
Kontakttyp
rolled
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAO663
GTIN
4017918940751
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontakteinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B24, 24-polig, QUICKON Anschluss, Nummerierung 25 - 48
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-B 24-ESTQ-2,5-48
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL