Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1688887 - VS-15-BU-DSUB-EG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1688887
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1688887
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz, Bauform: D-SUB 15, Schutzart: IP20, Polzahl: 15, Bus, Material: Metall, Anschlussart: Lötkelch, Gehäusegröße: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-15-BU-DSUB-EG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918823030
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
192
BAF016
Breite
14.500 mm
BAA020
Höhe
12.930 mm
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-55 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, UL Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
BAB577
Tiefe
39.520 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
AAT080
Polzahl
15
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
50
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4017918823030
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontakteinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-15-BU-DSUB-EG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE