Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1417307 - HC-M-DSUB 09-UT-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1417307
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1417307
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatzmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Schraubanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Daten
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-DSUB 09-UT-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626112497
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
BAA018
Länge
14.600 mm
BAF016
Breite
14.65 mm
BAA020
Höhe
34.2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
BAB577
Tiefe
14.6 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
AAT080
Polzahl
9
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Nein
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.800 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAS468
Kontakttyp
turned
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAZ506
Anzahl der Modulplätze
1
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS478
Art des Moduls
D-SUB 9
AAO663
GTIN
4055626112497
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontakteinsatzmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Schraubanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Daten
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-DSUB 09-UT-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN