Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1417307 - HC-M-DSUB 09-UT-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1417307
MANUID
Product number of the Manufacturer
1417307
DESCSHORT
Description short
Module à élément de contact
DESCLONG
Description long
Module à élément de contact, nombre de pôles: 9, version : D-SUB 9, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², application: Données
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-DSUB 09-UT-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626112497
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC, DNV
BAA018
longueur
14.600 mm
BAF016
Largeur
14.65 mm
BAA020
hauteur
34.2 mm
AAF040
poids net
0.035 kg
BAB577
profondeur
14.6 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
AAT080
Pole number
9
AAB754
type de contact
Socket
AAC207
matière du contact
Copper alloy
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Silver
BAA295
degré de salissure
3
AAB755
insert sans contact
No
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
1 mm
AAB499
tension nominale de surtension
0.800 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAS468
Contact type
turned
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAZ506
number of module positions
1
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS478
Module type
D-SUB 9
AAO663
GTIN
4055626112497
AAW338
Manufacturer product designation
Module à élément de contact
AAU734
Manufacturer product description
Module à élément de contact, nombre de pôles: 9, version : D-SUB 9, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², application: Données
AAO057
Product type
HC-M-DSUB 09-UT-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN