Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1081340 - FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1081340
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1081340
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
19''-Einbaurahmen
DESCLONG
Langbeschreibung
19''-Einbaurahmen, Schutzart: IP67, Polzahl: 48, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626808161
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAT080
Polzahl
48
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
not relevant
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAS468
Kontakttyp
not relevant
AAD244
Kategorie
not relevant
AAO663
GTIN
4055626808161
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
19''-Einbaurahmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Verteilerbox, Typ: rackmontierte 19"-LWL-Verteilerbox, Schutzart: IP20, Polzahl: 2*24, Markierungsmaterial: Aluminium, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft