Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1081340 - FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1081340
MANUID
Product number of the Manufacturer
1081340
DESCSHORT
Description short
Cadre de 19''
DESCLONG
Description long
Cadre de 19'', indice de protection: IP67, nombre de pôles: 48, matériau: Alliage d'aluminium, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626808161
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
AAF040
poids net
0.022 kg
AAT080
Pole number
48
AAC207
matière du contact
not relevant
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAS468
Contact type
not relevant
AAD244
catégorie
not relevant
AAO663
GTIN
4055626808161
AAW338
Manufacturer product designation
Cadre de 19''
AAU734
Manufacturer product description
Coffret de distribution fibre optique, type : coffret de distribution fibre optique dans rack de 19", indice de protection : IP20, nombre de pôles : 2*24, matériel de repérage : aluminium, couleur : gris
AAO057
Product type
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !