Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1688845 - VS-09-BU-DSUB-CD-G
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1688845
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1688845
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger, Bauform: D-SUB 15, Schutzart: IP20, Polzahl: 9, Bus, Material: Metall, Anschlussart: Crimpanschluss, Gehäusegröße: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-09-BU-DSUB-CD-G
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918822972
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
162
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
17.900 mm
BAA020
Höhe
12.930 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
31.190 mm
AAO663
GTIN
4017918822972
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Kontaktträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde M3, für Anbaurahmen VS-09-...
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-09-BU-DSUB-CD-G
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE