Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1688845 - VS-09-BU-DSUB-CD-G
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1688845
MANUID
Product number of the Manufacturer
1688845
DESCSHORT
Description short
Porte-contacts D-SUB
DESCLONG
Description long
Porte-contacts D-SUB, type: D-SUB 15, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 9, Bus, matériau: Métal, type de raccordement: raccordement serti, taille de boîtier: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-09-BU-DSUB-CD-G
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918822972
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
162
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
17.900 mm
BAA020
hauteur
12.930 mm
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAB577
profondeur
31.190 mm
AAO663
GTIN
4017918822972
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-contacts D-SUB
AAU734
Manufacturer product description
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un filetage M, pour cadre de montage VS-09-...
AAO057
Product type
VS-09-BU-DSUB-CD-G
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE