Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2761596 - SUBCON 15/F-SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2761596
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2761596
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
D-SUB-Busstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-Stecker, 15-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ...,14, 15 auf Schraubanschlussklemme
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUBCON 15/F-SH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918104818
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
16 mm
BAA020
Höhe
55 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, UL Recognized, cUL Recognized
BAB577
Tiefe
65 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAO333
Anschlussart des Prozessanschlusses
Klemme
AAO663
GTIN
4017918104818
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Busstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Stecker, 15-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ...,14, 15 auf Schraubanschlussklemme
AAO057
Herstellerprodukttyp
SUBCON 15/F-SH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE