Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1416952 - VS-08-NP-RJ45-BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1416952
MANUID
Product number of the Manufacturer
1416952
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: raccordement serti, sortie du câble: droit, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-08-NP-RJ45-BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356498418
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAF016
Largeur
21.490 mm
BAA020
hauteur
11.200 mm
BAA018
longueur
11.880 mm
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP20
BAA295
degré de salissure
2
BAC461
matériau de boîtier
Plastic
AAO663
GTIN
4046356498418
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle RJ45, CAT 5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordon et fil rigide AWG 26...24, avec manchon de protection bleu
AAO057
Product type
VS-08-NP-RJ45-BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !