Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1418853 - VS-08-RJ45-10G/C
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1418853
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1418853
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Stifteinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Stifteinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT6A, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: gelb, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-08-RJ45-10G/C
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356536660
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
11.700 mm
BAA020
Höhe
12.900 mm
BAA018
Länge
30.200 mm
BAG640
Montageart
For field assembly
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Steel, tin-plated
AAO663
GTIN
4046356536660
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Stifteinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stifteinsatz RJ45, CAT6A, 10Gigabit
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-08-RJ45-10G/C
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TW