Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411904 - CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411904
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411904
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaurahmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaurahmen, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Material: Kunststoff, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356945011
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAO663
GTIN
4046356945011
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaurahmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Buchse USB Typ B, Buchse Typ A Richtung Anbaurahmenseite, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE