Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1334209 - FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1334209
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334209
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Transceiver
DESCLONG
Langbeschreibung
Transceiver, Bauform: SFP Modul, Material: Metall, Anschlussart: Zum Einschub in SFP-Slot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151633509
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
67
AAO663
GTIN
4063151633509
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Transceiver
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multimode SFP-Transceiver zur Übertragung von bis zu 1 GBit/s über 500 m bei Wellenlängen von 850 nm im erweiterten Temperaturbereich
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
TW