Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1334219 - FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1334219
MANUID
Product number of the Manufacturer
1334219
DESCSHORT
Description short
Transceiver
DESCLONG
Description long
Transceiver, type: SFP+ Module, matériau: Métal, type de raccordement: Pour l'insertion dans emplacement SFP
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151631598
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
172
AAO663
GTIN
4063151631598
AAW338
Manufacturer product designation
Transceiver
AAU734
Manufacturer product description
Transceiver SFP+ monomode pour la transmission de 10 Gbit/s au maximum sur 10 km, avec des longueurs d'ondes de 1 310 nm dans une plage de température industrielle
AAO057
Product type
FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW