Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1715035 - MKDS 1,5/ 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1715035
MANUID
Product number of the Manufacturer
1715035
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDS 1,5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MKDS 1,5/ 3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918024154
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
15 mm
BAA020
hauteur
17.300 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
AAF040
poids net
0.004 kg
BAB577
profondeur
9.800 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
630 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
400 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
250 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5 mm
AAT080
Pole number
3
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
3.500 mm
AAH185
assembly height
13.800 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Screw connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.300 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,9 x 0,9
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
105 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
14
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
26
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
1.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
1.500 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4017918024154
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDS 1,5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !
AAU731
Manufacturer product family
MKDS 1,5
AAO057
Product type
MKDS 1,5/ 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
250
QUANTITYINT
Quantity Scale
250
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE