Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1985904 - MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1985904
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1985904
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDS 1,5/..-HT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918929305
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
10.160 mm
BAA020
Höhe
17.300 mm
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAB577
Tiefe
9.800 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1 mm^2
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
320 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
320 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
200 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
4 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
4 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4 kV
AAZ327
Rastermaß 1
5.080 mm
AAT080
Polzahl
2
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ332
Stiftlänge
3.500 mm
AAH185
Bauhöhe
13.800 mm
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Schraubanschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,9 x 0,9
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu alloy
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
14
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
26
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
1.500 mm^2
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
1.500 mm^2
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAB370
Art der Leiterplattenbefestigung
Anschlusskontakt
AAO663
GTIN
4017918929305
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDS 1,5/..-HT, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden.
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MKDS 1,5/..-HT
AAO057
Herstellerprodukttyp
MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE