Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1156907 - FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1156907
MANUID
Product number of the Manufacturer
1156907
DESCSHORT
Description short
Connecteur femelle
DESCLONG
Description long
Plinthe SMD, intensité nominale: 3 A, Tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151160555
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
58
BAF016
Largeur
102 mm
BAA020
hauteur
5 mm
AAF726
rated current
3 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
BAG640
Type de montage
Print mounting
BAB577
profondeur
15.740 mm
AAC194
type d'emballage
Magazine
AAZ327
Grid dimensions 1
2.540 mm
AAP662
Nombre de séries
2
AAH185
assembly height
5 mm
AAZ334
Type of PCB contacting
SMD connection
AAB373
type d'interverrouillage
Without
AAZ335
Locking system
none
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAB754
type de contact
Socket
AAZ358
Plug-in direction
0 °
BAA097
couleur du boîtier
Black
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
125 °C
AAZ362
MSL (Moisture Sensitivity Level)
1
AAC207
matière du contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Gold (au)
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
BAD831
Exécution du raccord électrique
SMD soldering
AAC202
matière du revêtement du contact
Gold
AAO663
GTIN
4063151160555
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur femelle
AAU734
Manufacturer product description
Plinthe SMD, intensité nominale: 3 A, Tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD
AAU731
Manufacturer product family
FQ 2,54D/...-SH
AAO057
Product type
FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
40
QUANTITYINT
Quantity Scale
40
CTN
Customs tariff number
85366930
COO
Country of origin
CN