Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1776579 - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1776579
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1776579
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplatten-Grundleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-GF, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSTB 2,5/ 9-GF-5,08
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918038748
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
55.880 mm
BAA020
Höhe
12.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PBT
BAB577
Tiefe
12 mm
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
400 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
320 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
4 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
4 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4 kV
AAZ327
Rastermaß 1
5.080 mm
AAT080
Polzahl
9
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ332
Stiftlänge
3.500 mm
AAH185
Bauhöhe
8.600 mm
BAC818
Befestigungsart
Verschraubung
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.400 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
1 x 1
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Wave soldering
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAO663
GTIN
4017918038748
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplatten-Grundleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-GF, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MSTB 2,5/..-GF
AAO057
Herstellerprodukttyp
MSTB 2,5/ 9-GF-5,08
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366930
COO
Herstellerland
DE