Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1008663 - MC 1,5/ 2-ST-3,81 OG
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1008663
MANUID
Product number of the Manufacturer
1008663
DESCSHORT
Description short
Connettore per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: arancione, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MC 1,5/ 2-ST-3,81 OG
PREVIEW
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
INTNO
GTIN-Code
4063151568252
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAF016
larghezza
8.410 mm
BAA020
altezza
11.100 mm
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
8 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61984
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
PA
BAB392
certificati e omologazioni
IEC 61984
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
profondità
16.100 mm
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAC194
Type of packaging
packed in cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
3.810 mm
AAP662
quantità di file
1
BAC818
montaggio
plugged-in
AAB373
Type of interlock
Without
AAZ335
Locking system
none
AAB230
Type of connection conductor
Screw connection
AAB754
Contact design
Socket
AAZ358
Plug-in direction
0 °
BAA097
colore dell'alloggiamento
Orange
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
Material of the contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
1.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAO663
codice EAN
4063151568252
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per circuiti stampati
AAU734
Manufacturer product description
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: arancione, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone
AAU731
Manufacturer product family
MC 1,5/..-ST
AAO057
Product type
MC 1,5/ 2-ST-3,81 OG
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1008663
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
250
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte