Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1196704 - FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 LUB
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1196704
MANUID
Product number of the Manufacturer
1196704
DESCSHORT
Description short
Connettore per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 9, serie di prodotti: FKCT 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 LUB
PREVIEW
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
INTNO
GTIN-Code
4063151254933
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAF016
larghezza
55.820 mm
BAA020
altezza
15 mm
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
12 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61984
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
PA
BAB392
certificati e omologazioni
IEC 61984
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
profondità
25.200 mm
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAC194
Type of packaging
packed in cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
630 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
320 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
320 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5.080 mm
AAP662
quantità di file
1
BAC818
montaggio
Threaded joint
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAZ335
Locking system
Screw flange
AAB230
Type of connection conductor
Push-in connection
AAB754
Contact design
Socket
AAZ358
Plug-in direction
0 °
BAA097
colore dell'alloggiamento
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
Material of the contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
2.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
2.500 mm^2
AAT149
Colour actuating element
Orange
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAO663
codice EAN
4063151254933
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per circuiti stampati
AAU734
Manufacturer product description
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 9, serie di prodotti: FKCT 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone
AAU731
Manufacturer product family
FKCT 2,5/..-STF
AAO057
Product type
FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 LUB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte