Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1745917 - FMC 1,5/ 4-ST-3,81
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1745917
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1745917
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FMC 1,5/ 4-ST-3,81
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356311038
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
152
BAF016
Breite
15.680 mm
BAA020
Höhe
7.750 mm
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
8 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAB392
Zertifikat/Zulassung
IEC 61984
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
21.900 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAC194
Verpackungsart
packed in cardboard
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
320 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
160 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
160 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Rastermaß 1
3.810 mm
AAT080
Polzahl
4
AAP662
Anzahl der Reihen
1
BAC818
Befestigungsart
gesteckt
AAB373
Art der Verriegelung
Ohne
AAZ335
Verriegelungsausführung
keine
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Push-in-Anschluss
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAZ358
Steckrichtung
0 °
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
1.500 mm^2
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.140 mm^2
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.750 mm^2
AAT149
Farbe des Betätigungselements
orange
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAO663
GTIN
4046356311038
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattensteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
FMC 1,5/..-ST
AAO057
Herstellerprodukttyp
FMC 1,5/ 4-ST-3,81
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
250
QUANTITYINT
Mengenstaffel
250
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)