Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1717119 - PCH 6/ 3+4-GL3-7,62
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1717119
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1717119
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplatten-Hybrid-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: PCH 6/..+4-GL, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Stecksystem: COMBICON PC 6 hybrid, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCH 6/ 3+4-GL3-7,62
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626532547
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
44
BAF016
Breite
38.630 mm
BAA020
Höhe
19 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA GF
BAB577
Tiefe
28.200 mm
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
630 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
630 V
AAZ318
Bemessungsspannung Signal (II/2)
320 V
AAZ319
Bemessungsspannung Signal (III/2)
160 V
AAZ320
Bemessungsspannung Signal (III/3)
160 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
6 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
6 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
6 kV
AAZ324
Bemessungsstoßspannung Signal (II/2)
2.500 kV
AAZ325
Bemessungsstoßspannung Signal (III/2)
2.500 kV
AAZ326
Bemessungsstoßspannung Signal (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Rastermaß 1
7.620 mm
AAZ328
Rastermaß 2
3.810 mm
AAZ329
Rastermaß Signal
3.810 mm
AAT080
Polzahl
3
AAZ330
Polzahl Signal
4
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ331
Anzahl der Reihen Signal
2
AAZ332
Stiftlänge
2.600 mm
AAH185
Bauhöhe
16.400 mm
BAC818
Befestigungsart
Verrastung
AAB373
Art der Verriegelung
Verrastung
AAZ335
Verriegelungsausführung
Rastflansch
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
3
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.700 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
1 x 1,2
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAO663
GTIN
4055626532547
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattensteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplatten-Hybrid-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: PCH 6/..+4-GL, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Stecksystem: COMBICON PC 6 hybrid, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PCH 6/..+4-GL
AAO057
Herstellerprodukttyp
PCH 6/ 3+4-GL3-7,62
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366930
COO
Herstellerland
CN