Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1717119 - PCH 6/ 3+4-GL3-7,62
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1717119
MANUID
Product number of the Manufacturer
1717119
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour C.I.
DESCLONG
Description long
Embase hybride pour circuit imprimé, section nominale: 6 mm², coloris: vert, intensité nominale: 41 A, 8 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: PCH 6/..+4-GL, pas: 7,62 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,6 mm, système débrochable: COMBICON PC 6 hybrid, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PCH 6/ 3+4-GL3-7,62
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626532547
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
44
BAF016
Largeur
38.630 mm
BAA020
hauteur
19 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA GF
BAB577
profondeur
28.200 mm
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
630 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
630 V
AAZ318
Rated voltage signal (II/2)
320 V
AAZ319
Rated voltage signal (III/2)
160 V
AAZ320
Rated voltage signal (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
6 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
6 kV
AAZ324
Rated surge voltage signal (II/2)
2.500 kV
AAZ325
Rated surge voltage signal (III/2)
2.500 kV
AAZ326
Rated surge voltage signal (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
7.620 mm
AAZ328
Grid dimensions 2
3.810 mm
AAZ329
Grid dimensions signal
3.810 mm
AAT080
Pole number
3
AAZ330
Pole number signal
4
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ331
Number of rows signal
2
AAZ332
Pin length
2.600 mm
AAH185
assembly height
16.400 mm
BAC818
montage
snap-lock
AAB373
type d'interverrouillage
Snap-lock fitting
AAZ335
Locking system
Self-locking flange
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
3
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.700 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
1 x 1,2
AAB754
type de contact
Pin
AAZ358
Plug-in direction
0 °
AAZ359
Direction mating face
Standard
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAO663
GTIN
4055626532547
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Embase hybride pour circuit imprimé, section nominale: 6 mm², coloris: vert, intensité nominale: 41 A, 8 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: PCH 6/..+4-GL, pas: 7,62 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,6 mm, système débrochable: COMBICON PC 6 hybrid, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
PCH 6/..+4-GL
AAO057
Product type
PCH 6/ 3+4-GL3-7,62
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366930
COO
Country of origin
CN