Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830435 - PML-W101 (100X100)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830435
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830435
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 100 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-W101 (100X100)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356717595
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO663
GTIN
4046356717595
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 100 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-W101 (100X100)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft