Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
2173572 - Glissières à billes 3 éléments, extension totale, verrouillage fin de course, déconnection frontale
Nomenclature
21-7-3572
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3572
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
403.2 mm
B
514.3 mm
C
527 mm
D
263.5 mm
K
574.1 mm
LG
558.8 mm
CN
Charge nominale
45
E
415.9 mm
F
501.6 mm
H
527 mm
G
514.3 mm
WEIGHT
poids
1150 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25813-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés