Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
2173579 - Kugelgeführte Teleskopschienen, 3-teilig, mit Stop-Position
Stückliste
21-7-3579
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3579
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
00 mm
B
200 mm
C
311.1 mm
D
323.8 mm
K
378 mm
LG
355.6 mm
CN
Tragkraft
59
WEIGHT
Gewicht
720 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26178-kugelgefuehrte-teleskopschienen-3-teilig-mit-stop-position.html