Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
5013525 - Hinges 50 x 40 mm
Bill of material
50-1-3525
PREVIEW
REF
Reference
50-1-3525
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
50 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
F
8.5 mm
NOTE
Note
drilled
G
36 mm
WEIGHT
weight
24 g
S
5 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25532-hinges-50-x-40-mm.html
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型