Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5213990 - Charnière 75 x 40 mm
Nomenclature
52-1-3990
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3990
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
75 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
6 mm
F
7.5 mm
G
48 mm
WEIGHT
poids
40 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26088-charniere-75-x-40-mm.html