Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473569 - Paumelles bouts plats acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3569
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3569
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
60 mm
B
12 mm
C
10 mm
D
6 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
WEIGHT
poids
40 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25416-paumelles-bouts-plats-acier-rondelle-laiton.html