Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473583 - Fitschbänder mit flachen Enden aus Stahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3583
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3583
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
45 mm
B
10 mm
C
8 mm
D
5 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
WEIGHT
Gewicht
20 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25415-fitschbaender-mit-flachen-enden-aus-stahl-unterlegscheibe-aus-messing.html